Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.64 € | 1 | 4 giorni | 20 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=20 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 202 | |||
26.34 € | 1 | 4 giorni | 25 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=25 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 204 | |||
27.01 € | 1 | 4 giorni | 32 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=32 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 207 | |||
27.79 € | 1 | 4 giorni | 40 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=40 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 212 | |||
28.77 € | 1 | 4 giorni | 50 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=50 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 217 | |||
30.16 € | 1 | 4 giorni | 63 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=63 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 224 | |||
32.14 € | 1 | 4 giorni | 80 | M10 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M10/l1=80 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 231 | |||
25.64 € | 1 | 4 giorni | 20 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=20 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 206 | |||
26.34 € | 1 | 4 giorni | 25 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=25 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 210 | |||
27.01 € | 1 | 4 giorni | 32 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=32 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 215 | |||
27.79 € | 1 | 4 giorni | 40 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=40 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 221 | |||
28.77 € | 1 | 4 giorni | 50 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=50 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 228 | |||
30.16 € | 1 | 4 giorni | 63 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=63 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 237 | |||
32.14 € | 1 | 4 giorni | 80 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 32 | 2 | d1=32 mm/d2=M12/l1=80 mm/nero | 16 | 2.5 | 41.5 | 249 | |||
40.44 € | 1 | 4 giorni | 32 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=32 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 432 | |||
41.58 € | 1 | 4 giorni | 40 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=40 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 440 | |||
43.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=50 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 447 | |||
45.70 € | 1 | 4 giorni | 63 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=63 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 455 | |||
48.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | M12 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M12/l1=80 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 445 | |||
40.44 € | 1 | 4 giorni | 32 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=32 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 449 | |||
41.58 € | 1 | 4 giorni | 40 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=40 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 460 | |||
43.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=50 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 472 | |||
45.70 € | 1 | 4 giorni | 63 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=63 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 491 | |||
48.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | M16 | 145 | 40 | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm/d2=M16/l1=80 mm/nero | 23 | 4 | 56 | 513 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 80 | Funzione | stringere|azionare|fissare|serrare|contatto|regolare | Origine preferenziale | CE |
---|
Configura
Proprietà di base
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
h₃(mm)
h₄(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali