Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25151.0025
Codice componente
|
---|
25151.0025 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | t (mm) | Gamma molla (mm) | Capacità di carico max. (N) | l₁ (mm) | d₂ | Peso (g) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | d₁ [±1.5] (mm) | a (mm) | Velocità molla (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.32 € | 1 | 1 giorno | 6 | Up to 5.1 | 460 | 20.5 | M6 | 14 | d1=25 mm/d2=M6 | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 |
Loading...
s(mm) | 2 | Rondella di supporto | Acciaio inossidabile 1.4301 | Boccola filettata | Acciaio inossidabile 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Gomma siliconica | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Temperatura max.(°C) | 200 |
Figura per finitura | 1 | Conformità a RoHS | Sì | Diramazione | tecnologia plastica/gomma |
Temperatura min.(°C) | -30 | Funzione | sciopero|posto|compensato|assorbito | Origine preferenziale | CE |
Si trova sulla pagina di Tampone gomma-metallo / conico / filettatura femmina, acciaio inox / silicone / 25151 / HALDER, il codice articolo è il seguente: 25151.0025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25151.0025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
t(mm)
Gamma molla(mm)
Capacità di carico max.(N)
l₁(mm)
d₂
Peso(g)
Dimensioni nominali
d₃(mm)
d₁ [±1.5](mm)
a(mm)
Velocità molla(N/mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25151.0019 |
25151.0032 |
25151.0038 |
25151.0050 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | t (mm) | Gamma molla (mm) | Capacità di carico max. (N) | l₁ (mm) | d₂ | Peso (g) | Dimensioni nominali | d₃ (mm) | d₁ [±1.5] (mm) | a (mm) | Velocità molla (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | 1 giorno | 5 | Up to 4 | 250 | 16 | M5 | 7 | d1=19 mm/d2=M5 | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
11.66 € | 1 | 1 giorno | 8 | Up to 6.5 | 760 | 26 | M8 | 20 | d1=32 mm/d2=M8 | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
22.45 € | 1 | 1 giorno | 8 | Up to 8 | 900 | 32 | M8 | 46 | d1=38 mm/d2=M8 | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
30.61 € | 1 | 1 giorno | 10 | Up to 10.7 | 1580 | 43 | M10 | 96 | d1=50 mm/d2=M10 | 32 | 50 | 43 | Up to 148 |