Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25160.0015
Codice componente
|
---|
25160.0015 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0.5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 1 giorno | 30 | 6 | 50 | 107 | 30 | 6.4 | 11.5 | 6 | b1=50 mm/Zinco pressofuso. Cromato | 18.5 | 6.5 | 50 | 13 |
Loading...
Perno | acciaio inossidabile | Figura per finitura | 1 | Conformità a RoHS | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Zinco pressofuso. cromato | Diramazione | adattamenti. Produzione su commissione|costruzione di macchine. Generale|film. Teatro. Musica. Illuminazione | Vermehrte Bestellnummer | Zinco pressofuso. cromato |
Funzione | aggiusta|aggiusta|posizione|girevole | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì | Origine preferenziale | D |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / zinco pressofuso / cromato / 25160.00xx / HALDER, il codice articolo è il seguente: 25160.0015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25160.0015.
Configura
Proprietà di base
Tipo
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Peso(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
h₂(mm)
Dimensioni nominali
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0.5](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25160.0005 |
25160.0010 |
25160.0020 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Peso (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Dimensioni nominali | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0.5] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.12 € | 1 | 1 giorno | 18 | 3 | 30 | 25 | 18 | 4.3 | 7.5 | 4 | b1=30 mm/Zinco pressofuso. cromato | 10.7 | 4.5 | 30 | 9 | |||
7.55 € | 1 | 1 giorno | 25 | 4 | 40 | 60 | 25 | 5.3 | 9 | 5 | b1=40 mm/Zinco pressofuso. Cromato | 14 | 5.5 | 40 | 11 | |||
12.76 € | 1 | 1 giorno | 36 | 8 | 60 | 200 | 36 | 8.3 | 15 | 8 | b1=60 mm/Zinco pressofuso. Cromato | 21.5 | 8.5 | 60 | 17 |