Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KB12-PP-AS |
KB16-PP-AS |
KB20-PP-AS |
KB25-PP-AS |
KB30-PP-AS |
KB40-PP-AS |
KB50-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 32 | 22 | 540 | 640 | 385 | 570 | 5 | 22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 36 | |||
1 | 4 giorni | 36 | 26 | 710 | 840 | 530 | 780 | 5 | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 2 | 47 | |||
1 | 4 giorni | 45 | - | 1570 | 1660 | 1230 | 1570 | 6 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 2 | 89 | |||
1 | 4 giorni | 58 | - | 2800 | 2950 | 2220 | 2850 | 6 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 187 | |||
1 | 4 giorni | 68 | 47 | 3600 | 3800 | 2850 | 3600 | 6 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 2.5 | 299 | |||
1 | 4 giorni | 80 | - | 6000 | 6400 | 4400 | 5600 | 6 | 60.3 | 2.15 | 59 | 3 | 599 | |||
1 | 4 giorni | 100 | 75 | 8700 | 9200 | 6300 | 8000 | 6 | 77.3 | 2.65 | 72 | 4 | 970 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
capacità di carico din. C min.(N)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 min.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
Numero di file sfere
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali