Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KB50-PP-AS
Codice componente
|
---|
KB50-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 100 | 75 | 8700 | 9200 | 6300 | 8000 | 6 | 77.3 | 2.65 | 72 | 4 | 970 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere KB...-PP-AS, con tenuta su tutti i lati, possibilità di rilubrificazione, esecuzione resistente alla corrosione., il codice articolo è il seguente: KB50-PP-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KB50-PP-AS.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
capacità di carico din. C min.(N)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 min.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
Numero di file sfere
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KB12-PP-AS |
KB16-PP-AS |
KB20-PP-AS |
KB25-PP-AS |
KB30-PP-AS |
KB40-PP-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 32 | 22 | 540 | 640 | 385 | 570 | 5 | 22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 36 | |||
- | 1 | 4 giorni | 36 | 26 | 710 | 840 | 530 | 780 | 5 | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 2 | 47 | |||
- | 1 | 4 giorni | 45 | - | 1570 | 1660 | 1230 | 1570 | 6 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 2 | 89 | |||
- | 1 | 4 giorni | 58 | - | 2800 | 2950 | 2220 | 2850 | 6 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 187 | |||
- | 1 | 4 giorni | 68 | 47 | 3600 | 3800 | 2850 | 3600 | 6 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 2.5 | 299 | |||
- | 1 | 4 giorni | 80 | - | 6000 | 6400 | 4400 | 5600 | 6 | 60.3 | 2.15 | 59 | 3 | 599 |