Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBO30
Codice componente
|
---|
KBO30 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | B2 (mm) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Angolo di apertura del settore α (°) | β (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 68 | 47 | 3700 | 3000 | 5 | 13.6 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 54 | 55 | 253 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere KBO, esecuzione aperta, possibile esecuzione anticorrosione, il codice articolo è il seguente: KBO30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBO30.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Diametro esterno D(φ)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
Numero di file sfere
B2(mm)
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
T4(mm)
N4(mm)
Angolo di apertura del settore α(°)
β(°)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KBO12 |
KBO20 |
KBO25 |
KBO40 |
KBO50 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | Numero di file sfere | B2 (mm) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Angolo di apertura del settore α (°) | β (°) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 32 | 22 | 600 | 445 | 4 | 7.7 | 22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 78 | 64 | 29 | |||
- | 1 | 4 giorni | 45 | - | 1600 | 1280 | 5 | 10 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 2 | 1.2 | 2.2 | 60 | 52 | 75 | |||
- | 1 | 4 giorni | 58 | - | 2850 | 2300 | 5 | 12.5 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 60 | 53 | 156 | |||
- | 1 | 4 giorni | 80 | - | 6100 | 4600 | 5 | 18.2 | 60.3 | 2.15 | 59 | 3 | 1.5 | 3 | 54 | 54 | 517 | |||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 75 | 8900 | 6600 | 5 | 22.7 | 77.3 | 2.65 | 72 | 4 | 1.5 | 3 | 54 | 54 | 843 |