Cuscinetti lineari a sfere KBO..-PP-AS, esecuzione aperta, tenuta su tutti i lati, possibilità di rilubrificazione, esecuzione resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBO12-PP-AS
KBO16-PP-AS
KBO20-PP-AS
KBO25-PP-AS
KBO30-PP-AS
KBO40-PP-AS
KBO50-PP-AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
capacità di carico din. C max.
(N)
Capacità di carico stat. C0 max.
(N)
Numero di file sfere B2
(mm)
L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Angolo di apertura del settore α
(°)
β
(°)
Mass
(g)

53.45 €

1 Disponibile 4 giorni 322260044547.722.61.3211.51.22.2786429

62.62 €

1 Disponibile 4 giorni 3626800620410.124.61.324.921.22.2786437

70.17 €

1 Disponibile 4 giorni 45-1600128051031.21.630.321.22.2605275

87.82 €

1 Disponibile 4 giorni 58-28502300512.543.71.8537.52.51.536053157

101.97 €

1 Disponibile 4 giorni 684737003000513.651.71.8544.52.51.535455256

133.75 €

1 Disponibile 4 giorni 80-61004600518.260.32.155931.535454513

201.52 €

1 Disponibile 4 giorni 1007589006600522.777.32.657241.535454835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico