Cuscinetti lineari a sfere KBS..-P, a tenuta stagna su un lato, regolabile, possibilità di esecuzione anticorrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KBS12-P
KBS16-P
KBS20-P
KBS25-P
KBS30-P
KBS40-P
KBS50-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
capacità di carico din. C min.
(N)
capacità di carico din. C max.
(N)
Capacità di carico stat. C0 min.
(N)
Capacità di carico stat. C0 max.
(N)
Numero di file sfere L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
χ
(°)
Mass
(g)

37.73 €

1 Disponibile 4 giorni 3222540640385570522.61.3211.55535

43.90 €

1 Disponibile 4 giorni 3626710840530780524.61.324.925447

51.17 €

1 Disponibile 4 giorni 45-1570166012301570631.21.630.3262.587

67.28 €

1 Disponibile 4 giorni 58-2800295022202850643.71.8537.52.562185

76.28 €

1 Disponibile 4 giorni 68473600380028503600651.71.8544.52.564297

97.77 €

1 Disponibile 4 giorni 80-6000640044005600660.32.1559364597

155.95 €

1 Disponibile 4 giorni 100758700920063008000677.32.6572464979

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile B3(mm) 1

Supporto tecnico