Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KS20-PP
Codice componente
|
---|
KS20-PP |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N1 (mm) | N4 (mm) | Angolo di apertura del settore A10 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 giorni | 45 | - | 1780 | 2200 | 1600 | 2310 | 31.2 | 1.6 | 30.7 | 3 | 3 | - | 51 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Numero di file sfere | 8 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere KS..-PP, tenuta a labbro su entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: KS20-PP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS20-PP.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Angolo di apertura del settore A10(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
capacità di carico din. C min.(N)
capacità di carico din. C max.(N)
Capacità di carico stat. C0 min.(N)
Capacità di carico stat. C0 max.(N)
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N1(mm)
N4(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KS12-PP |
KS16-PP |
KS25-PP |
KS30-PP |
KS40-PP |
KS50-PP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva L (mm) | Diametro esterno D (φ) | capacità di carico din. C min. (N) | capacità di carico din. C max. (N) | Capacità di carico stat. C0 min. (N) | Capacità di carico stat. C0 max. (N) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N1 (mm) | N4 (mm) | Angolo di apertura del settore A10 (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 giorni | 32 | 22 | 630 | 900 | 600 | 1100 | 22.6 | 1.3 | 21 | - | 3 | - | 20 | |||
- | 1 | 4 giorni | 36 | 26 | 1060 | 1430 | 950 | 1550 | 24.6 | 1.3 | 25 | 3 | 3 | - | 29 | |||
- | 1 | 4 giorni | 58 | - | 2700 | 3950 | 2430 | 4300 | 43.7 | 1.85 | 38 | 3.5 | 3 | 1.5 | 103 | |||
- | 1 | 4 giorni | 68 | 47 | 4650 | 5900 | 3970 | 6000 | 51.7 | 1.85 | 44.7 | 3.5 | 3 | 2 | 171 | |||
- | 1 | 4 giorni | 80 | - | 8800 | 10200 | 7200 | 9600 | 60.3 | 2.15 | 59.4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 345 | |||
- | 1 | 4 giorni | 100 | 75 | 12300 | 15100 | 9700 | 13900 | 77.3 | 2.65 | 71.4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 606 |