Cuscinetti lineari a sfere con alloggiamento KGHK..-B-PP-AS, a tenuta stagna, ingrassati, possibilità di rilubrificazione, esecuzione resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGHK06-B-PP-AS
KGHK08-B-PP-AS
KGHK12-B-PP-AS
KGHK16-B-PP-AS
KGHK20-B-PP-AS
KGHK25-B-PP-AS
KGHK30-B-PP-AS
KGHK40-B-PP-AS
KGHK50-B-PP-AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
B
(mm)
Mass
(g)

65.98 €

1 Disponibile 4 giorni 223230

71.97 €

1 Disponibile 4 giorni 24.23250

83.97 €

1 Disponibile 4 giorni 28.24080

95.95 €

1 Disponibile 4 giorni 30.243110

107.95 €

1 Disponibile 4 giorni 30.253144

113.97 €

1 Disponibile 4 giorni 40.260255

94.38 €

1 12 giorni 50.267421

131.97 €

1 Disponibile 4 giorni 60.287759

143.95 €

1 Disponibile 4 giorni 70.21031375

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico