Cuscinetti lineari a sfere con alloggiamento KTFS..-PP-AS, con cuscinetto a sfere autoallineante, sigillato, ingrassato, con possibilità di rilubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Heavy Duty Range, Linear Ball Bearing and Housing Units

Product Information

Centring collar
Tandem arrangement
Sealed
Greased, with relubrication facility

Specifications


KTFS..-PP-AS
 
Dimension table · Dimensions in mm
Designation

 
Mass
m
DimensionsMounting dimensionsBall
rows



Quantity
Basic load ratings1)


≈g
FW

 
B

 
L

 
H

 
JB

±0.15
L4

 
L5

 
JL4

 
D12)

g7
D2
–0.1
–0.3
JH

±0.15
T5

 
G2

 
N1

 
K5

 
G3

 
dyn.
Cmin
N
stat.
C0 min
N
KTFS12-PP-AS180124270343246103530302413M65.3M5M8X181 0201 200
KTFS16-PP-AS260165078403850103935352818M86.6M6M8X181 7901 900
KTFS20-PP-AS550206096504560104842423522M108.4M8M8X183 1003 200
KTFS25-PP-AS7002574122605673106152524226M1210.5M10M8X184 4004 850
KTFS30-PP-AS1 1003084142706482107161615035M1613.5M12M8X187 5507 900
1) The basic load ratings are only valid for hardened (670 HV + 165 HV) and ground shaft raceways.
2) Recommended locating bore for D1 = H7.
 
Codice componente
KTFS12-PP-AS
KTFS16-PP-AS
KTFS20-PP-AS
KTFS25-PP-AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
B
(mm)
Mass
(g)

155.95 €

1 Disponibile 4 giorni 7042200

185.93 €

1 Disponibile 4 giorni 7850260

209.92 €

1 Disponibile 4 giorni 9660550

221.92 €

1 Disponibile 4 giorni 12274900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico