Guide TSNW, profilo solido, per posizionamento dall’alto, con albero a una guida; design resistente alla corrosione disponibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSNW12
TSNW16
TSNW20
TSNW25
TSNW40
TSNW50
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/Unità
(kg)
d
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
1 4 giorni 0.002122240
1 4 giorni 0.003162645
1 4 giorni 0.004203252
1 4 giorni 0.006253657
1 4 giorni 0.013405073
1 4 giorni 0.019506084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile l max(mm) 6000

Supporto tecnico