Cuscinetti a rulli 203...-K, dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, conicità 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20318-K-MB-C3

Codice componente
20318-K-MB-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

725.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.I. d(Ø) 90 D.E. D(Ø) 190 Larghezza B(mm) 43
Velocità di rotazione(giri/min) 3500 Coefficiente di carico, dinamico(N) 300000 Coefficiente di carico statico (N)(N) 360000
Customs tariff — weight 6.03 Customs tariff — weight unit kg Bearing clearance identifier C3
RoHS Certificate Available REACH Certificate Available

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli 203...-K, dimensioni principali secondo DIN 635-1, con foro conico, conicità 1:12, il codice articolo è il seguente: 20318-K-MB-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20318-K-MB-C3.

Supporto tecnico