Boccola ad aghi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK 0509
BK 0609
BK 0709
BK 0808
BK 0912
BK 1010
BK 1012
BK 1015
BK 1210
BK 1212
BK 1512
BK 1516
BK 1616
BK 2016
BK 2520
BK 2526
BK 3020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)
GTIN/EAN

4.55 €

1 12 giorni 2.07316570032369

3.54 €

1 17 giorni 3.07316570189247

3.56 €

1 17 giorni 3.07316570116038

3.62 €

1 17 giorni 3.07316570167313

3.66 €

1 17 giorni 5.07316571143071

3.66 €

1 17 giorni 4.07316570709186

4.48 €

1 17 giorni 5.07316570035292

5.08 €

1 17 giorni 6.07316570602586

3.89 €

1 17 giorni 5.07316571106519

5.32 €

1 17 giorni 10.07316570472639

4.96 €

1 17 giorni 13.07316570382952

5.06 €

1 17 giorni 17.07316570957860

4.72 €

1 17 giorni 18.07316570124224

6.05 €

1 17 giorni 22.07316571153704

7.21 €

1 17 giorni 39.07316570642209

7.52 €

1 17 giorni 49.07316570437140

8.03 €

1 17 giorni 47.07316570938081

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

gamma di temperatura in °C, fino a 140°C materiale gabbia piastra in acciaio serie BK
Numero tariffa doganale 84824000

Supporto tecnico