Cuscinetto sferico a rulli Explorer

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21306 CC/C3
21316 E/C3
22210 EK/C4
23032 CC/C4W33
23036 CC/C2W33
23228 CCK/C4W33
BS2B 248180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, fino a materiale gabbia gioco del cuscinetto GTIN/EAN serie classe di precisione

80.62 €

1 17 giorni -409.0200°Cpiastra in acciaioC37316576651625213...-

266.50 €

1 17 giorni -4521.0200°Cpiastra in acciaioC37316577307446213...-

98.80 €

1 17 giorni -603.0200°Cpiastra in acciaioC47316571905280222...PN

932.02 €

1 17 giorni -9140.0200°Cpiastra in acciaioC47316576655104230...-

1,275.60 €

1 17 giorni -16400.0200°Cpiastra in acciaioC27316571150185230...-

1,121.26 €

1 17 giorni 8817900.0200°Cpiastra in acciaioC47316571113401232...PN

677.32 €

1 17 giorni -4950.0---7316570751581BC2B-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84823000

Supporto tecnico