Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22216 E/C3W64
Peso(g) | 2250.0 | gamma di temperatura in °C, da | -40°C | gamma di temperatura in °C, fino a | 85°C |
---|---|---|---|---|---|
materiale gabbia | acciaio | GTIN/EAN | 7316571518435 | serie | 222… |
Numero tariffa doganale | 84823000 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli, Solid-Oil, il codice articolo è il seguente: 22216 E/C3W64.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22216 E/C3W64.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali