Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23220 CCK/W64
Larghezza B(mm) | 60.3 | Peso(g) | 6400.0 | gamma di temperatura in °C, da | -40°C |
---|---|---|---|---|---|
gamma di temperatura in °C, fino a | 85°C | materiale gabbia | acciaio | GTIN/EAN | 7316571594200 |
serie | 232… | Numero tariffa doganale | 84823000 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli, foro conico, Solid-Oil, il codice articolo è il seguente: 23220 CCK/W64.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23220 CCK/W64.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali