Cuscinetto sferico a rulli, con gabbia d’acciaio, Solid-Oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22215 E/W64

Codice componente
22215 E/W64
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

457.09 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(g) 1738.0 gamma di temperatura in °C, da -40°C gamma di temperatura in °C, fino a 85°C
materiale gabbia acciaio GTIN/EAN 7316570989083 serie 222...
Numero tariffa doganale 84823000

Si trova sulla pagina di Cuscinetto sferico a rulli, con gabbia d’acciaio, Solid-Oil, il codice articolo è il seguente: 22215 E/W64.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22215 E/W64.

Supporto tecnico