Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T4EE 160/VB406
Codice componente
|
---|
T4EE 160/VB406 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | tipo | Peso | impostazione | GTIN/EAN | serie | classe di precisione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,368.79 € | 1 | 17 giorni | - | 245 | 61 | 10344.0 | 150°C | piastra in acciaio | cuscinetto a rulli completamente conici | - | - | 7316570245158 | T4EE… | - |
Loading...
Numero tariffa doganale | 84822000 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rulli conici, il codice articolo è il seguente: T4EE 160/VB406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T4EE 160/VB406.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Peso
impostazione
classe di precisione
Tipo
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
tipo
GTIN/EAN
serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
30203 |
30204 J2/Q |
30205 J2/Q |
VKHB 2255 |
VKHB 2280 |
VKHB 2329 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | tipo | Peso | impostazione | GTIN/EAN | serie | classe di precisione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | 78.0 | 120°C | piastra in acciaio | cuscinetto a rulli completamente conici | - | - | 7316577005052 | 302… | - | ||
10.82 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | 124.0 | 120°C | piastra in acciaio | cuscinetto a rulli completamente conici | - | - | 7316570003888 | 302… | - | ||
11.98 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 149.0 | 120°C | piastra in acciaio | cuscinetto a rulli completamente conici | - | - | 7316577744807 | 302… | - | ||
82.03 € | 1 | 17 giorni | - | - | 37.65 | 1300.0 | 120°C | piastra in acciaio | cuscinetto a rulli completamente conici | - | - | - | VKHB… | - | ||
161.29 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 4909.0 | 120°C | piastra in acciaio | cuscinetto a rulli completamente conici | - | - | - | VKHB… | - | ||
117.63 € | 1 | 17 giorni | - | 157 | 43.5 | 2928.0 | - | - | cuscinetto a rulli conici | - | - | - | VKHB… | - |