Cuscinetto a rulli conici Explorer

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30211
30212 J2/Q
30310
31308 J2/QCL7C
31309 J2/QCL7C
31310 J2/QCL7C
32012 X/QCL7C
32209
32310 BJ2/QCL7C
33013/Q
3984/2/3920/2/Q
LM 29710/Q
T7FC 060/QCL7C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)
gamma di temperatura in °C, fino a materiale gabbia tipo GTIN/EAN serie

31.33 €

1 12 giorni 23.62706.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316577746245302…

37.37 €

1 12 giorni 23.75886.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316570343601302…

42.68 €

1 12 giorni 29.311246.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316570150001303…

63.27 €

1 17 giorni 25.46716.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316577093080313…

71.15 €

1 17 giorni 27.71948.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316571230801313…

81.45 €

1 17 giorni 29.251214.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316570003802313…

38.70 €

1 12 giorni 24.58580.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316571192109320…

24.78 €

1 17 giorni -567.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316577005861322…

126.95 €

1 17 giorni 42.251944.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316570825701323…

85.75 €

1 17 giorni 28.56749.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316571304045330…

30.47 €

1 17 giorni -1150.0--cuscinetto a rulli conici731657330107339…

8.50 €

1 17 giorni -79.0--anello esterno7316570537307LM…

181.05 €

1 17 giorni 37.112064.0120°Cpiastra in acciaiocuscinetto a rulli completamente conici7316570475692T7FC…

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero tariffa doganale 84822000

Supporto tecnico