Codice articolo del costruttore: Z 006
Marca: SKF
Prezzo: 2.98 €
Tempi di consegna: 12 giorni
larghezza in mm: 5
diametro interno in mm: 30
diametro esterno in mm: 55
disco di plastica: n.
GTIN/EAN: 7316571326160
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z 006
Codice componente
|
---|
Z 006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | larghezza in mm | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | disco di plastica | GTIN/EAN | serie | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98 € | 1 | 12 giorni | 5 | 30 | 55 | n. | 7316571326160 | Z | 36.0 |
Loading...
materiale | piastra in acciaio | Numero tariffa doganale | 73269098 |
---|
Si trova sulla pagina di Lamella di tenuta, il codice articolo è il seguente: Z 006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z 006.
Configura
Proprietà di base
larghezza in mm
diametro interno in mm
diametro esterno in mm
disco di plastica
GTIN/EAN
serie
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
Z 003 |
Z 004 |
Z 004 F |
Z 006 F |
Z 007 |
Z 007 F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | larghezza in mm | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | disco di plastica | GTIN/EAN | serie | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 7 giorni | 4 | 17 | 35 | n. | 7316571353555 | Z | 13.0 | ||
2.57 € | 1 | 12 giorni | 5 | 20 | 42 | n. | 7316570577549 | Z | 23.0 | ||
8.88 € | 1 | 17 giorni | 5 | 20 | 42 | sì | 7316570383287 | Z ... F | 23.0 | ||
6.55 € | 1 | 12 giorni | 5 | 30 | 55 | sì | 7316570630435 | Z ... F | 37.0 | ||
4.37 € | 1 | 17 giorni | 6 | 35 | 62 | n. | 7316571351131 | Z | 54.0 | ||
8.77 € | 1 | 17 giorni | 6 | 35 | 62 | sì | 7316570687309 | Z ... F | 54.0 |