Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | 17 giorni | 6 | 19 | 2.0 | 7316570437607 | ||
0.72 € | 1 | 17 giorni | 8 | 21 | 2.0 | 7316571097046 | ||
12.95 € | 1 | 17 giorni | 100 | 135 | 50.0 | 7316571140766 | ||
0.87 € | 1 | 17 giorni | 10 | 24 | 3.0 | 7316570997163 | ||
17.02 € | 1 | 17 giorni | 110 | 145 | 55.0 | 7316570253993 | ||
20.90 € | 1 | 17 giorni | 120 | 155 | 56.0 | 7316570310313 | ||
0.80 € | 1 | 17 giorni | 12 | 26 | 3.0 | 7316570833294 | ||
26.23 € | 1 | 17 giorni | 130 | 170 | 70.0 | 7316570111460 | ||
0.80 € | 10 | 17 giorni | 15 | 28 | 3.0 | 7316570192643 | ||
46.75 € | 1 | 17 giorni | 160 | 200 | 97.0 | 7316571472126 | ||
0.80 € | 1 | 17 giorni | 17 | 30 | 4.0 | 7316570981704 | ||
0.80 € | 1 | 17 giorni | 20 | 35 | 5.0 | 7316577739797 | ||
0.97 € | 1 | 17 giorni | 25 | 42 | 7.0 | 7316570045987 | ||
1.17 € | 1 | 12 giorni | 30 | 47 | 8.0 | 7316570853407 | ||
1.28 € | 1 | 17 giorni | 35 | 52 | 9.0 | 7316570032246 | ||
1.87 € | 1 | 17 giorni | 40 | 60 | 11.0 | 7316570269802 | ||
2.05 € | 1 | 17 giorni | 45 | 65 | 13.0 | 7316577009852 | ||
2.32 € | 1 | 17 giorni | 50 | 70 | 14.0 | 7316577302441 | ||
2.88 € | 1 | 17 giorni | 55 | 78 | 17.0 | 7316577296979 | ||
3.45 € | 1 | 12 giorni | 60 | 85 | 22.0 | 7316570967685 | ||
3.80 € | 1 | 17 giorni | 65 | 90 | 23.0 | 7316570778274 | ||
4.78 € | 1 | 17 giorni | 70 | 95 | 25.0 | 7316570981148 | ||
5.95 € | 1 | 17 giorni | 75 | 100 | 30.0 | 7316570792225 | ||
8.55 € | 1 | 17 giorni | 85 | 110 | 28.0 | 7316570322361 | ||
10.17 € | 1 | 17 giorni | 90 | 120 | 39.0 | 7316577742551 |
Loading...
Materiale | Acciaio per molle temprato | Larghezza(mm) | 1 | rivestimento/superficie | lucidato |
---|---|---|---|---|---|
serie | AS | Numero tariffa doganale | 84829900 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
GTIN/EAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali