Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7028 ACDGB/P4A
Codice componente
|
---|
7028 ACDGB/P4A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | angolo di contatto | guarnizione | precarico | tipo | materiale guarnizione | impostazione | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | classe di precisione | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,137.90 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 3360.0 | - | - | 25 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570338973 | - | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto selezionabile / SKF, il codice articolo è il seguente: 7028 ACDGB/P4A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7028 ACDGB/P4A.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
guarnizione
materiale guarnizione
misura filettatura
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
Peso(g)
angolo di contatto
precarico
tipo
impostazione
GTIN/EAN
serie
classe di precisione
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
7030 CD/P4A |
7030 CDGA/P4A |
7032 ACD/P4A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | angolo di contatto | guarnizione | precarico | tipo | materiale guarnizione | impostazione | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | classe di precisione | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.55 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
139.27 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | extra leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
141.97 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
1,389.69 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 4090.0002 | - | - | 15 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570593990 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
1,241.85 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 4090.0002 | - | - | 15 | - | extra leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570205855 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
1,768.82 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 5050.0 | - | - | 25 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570599930 | - | 70… | P4A | 84821090 |