Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7003 ACDGB/P4A
Codice componente
|
---|
7003 ACDGB/P4A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | angolo di contatto | guarnizione | precarico | tipo | materiale guarnizione | impostazione | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | classe di precisione | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.30 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 37.0 | - | - | 25 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570614381 | - | 70… | P4A | 84821090 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / angolo di contatto selezionabile / SKF, il codice articolo è il seguente: 7003 ACDGB/P4A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7003 ACDGB/P4A.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
gamma di temperatura in °C, fino a
materiale gabbia
guarnizione
materiale guarnizione
misura filettatura
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
Peso(g)
angolo di contatto
precarico
tipo
impostazione
GTIN/EAN
serie
classe di precisione
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7004 ACDGB/P4A |
7004 CDGB/P4A |
7005 CD/P4A |
7005 CDGA/P4A |
7005 CDGB/P4A |
7005 CEGA/HCP4A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | gamma di temperatura in °C, fino a | materiale gabbia | angolo di contatto | guarnizione | precarico | tipo | materiale guarnizione | impostazione | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | classe di precisione | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.62 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 67.0 | - | - | 25 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570590913 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
152.62 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 66.0 | - | - | 15 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570702750 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
160.77 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570564907 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
149.68 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | extra leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316571097206 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
154.17 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 78.0 | - | - | 15 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316570362282 | - | 70… | P4A | 84821090 | ||
327.77 € | 1 | 17 giorni | Steel | - | - | - | 80.0 | - | - | 15 | - | leggero | cuscinetto singolo | - | universale | 7316576019074 | - | 70… | P4A | 84821090 |