Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YET 210-115
Codice componente
|
---|
YET 210-115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | montaggio cuscinetto tenditore | guarnizione | larghezza2 in mm | GTIN/EAN | serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.68 € | 1 | 17 giorni | 49.213 | 43.7 | 730.0 | anello di bloccaggio | entrambi i lati | 22 | 7316576617300 | YET… |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | gamma di temperatura in °C, da | -30,000°C | gamma di temperatura in °C, fino a | 120,000°C |
---|---|---|---|---|---|
materiale gabbia | plastica rinforzata con fibra di vetro | tipo | rilubrificabile | materiale guarnizione | NBR |
Numero tariffa doganale | 84821090 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / pollici / SKF, il codice articolo è il seguente: YET 210-115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YET 210-115.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
montaggio cuscinetto tenditore
guarnizione
larghezza2 in mm
GTIN/EAN
serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YAR 203-010-2F |
YAR 205-014-2F |
YAR 205-015-2F |
YAR 205-100-2RF |
YAR 206-102-2F |
YET 211-200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | montaggio cuscinetto tenditore | guarnizione | larghezza2 in mm | GTIN/EAN | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 | 17 giorni | 15.875 | 27.4 | 100.0 | perni filettati | 2F | 12 | 7316577754523 | YAR… | ||
23.92 € | 1 | 17 giorni | 22.225 | 34.1 | 218.0 | perni filettati | 2F | 15 | 7316577754547 | YAR… | ||
23.92 € | 1 | 17 giorni | 23.812 | 34.1 | 204.0 | perni filettati | 2F | 15 | 7316577752864 | YAR… | ||
26.82 € | 1 | 17 giorni | 25.4 | 34.1 | 185.0 | perni filettati | 2RF | 15 | 7316571092751 | YAR… | ||
29.21 € | 1 | 17 giorni | 28.575 | - | 318.0 | perni filettati | 2F | 18 | 7316577754554 | YAR… | ||
72.56 € | 1 | 17 giorni | 50.8 | 67.5 | 1148.0 | anello di bloccaggio | entrambi i lati | 31 | 7316576617379 | YET… |