Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YEL 204-2RF/VL065
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Larghezza B(mm) | 43.7 | Peso(g) | 198.0 |
---|---|---|---|---|---|
gamma di temperatura in °C, da | -30,000°C | gamma di temperatura in °C, fino a | 120,000°C | materiale gabbia | plastica rinforzata con fibra di vetro |
montaggio cuscinetto tenditore | anello di bloccaggio | guarnizione | 2RF | tipo | rilubrificabile |
materiale guarnizione | NBR | larghezza2 in mm | 14 | GTIN/EAN | 7316570432534 |
serie | YEL… | Numero tariffa doganale | 84821090 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / con anello interno zincato / SKF, il codice articolo è il seguente: YEL 204-2RF/VL065.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YEL 204-2RF/VL065.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali