Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
39997
Diametro interno(mm) | 101.6 | Diametro esterno(mm) | 133.35 | Larghezza(mm) | 11.11 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 312 | serie | C | materiale | NBR |
Numero tariffa doganale | 40169300 |
Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, CRWH1 R, NBR, il codice articolo è il seguente: 39997.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39997.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali