Guarnizione albero, FKM, CRWA1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BS 101.6X126.97X9.53 MM

Codice componente
BS 101.6X126.97X9.53 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.38 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro interno(mm) 101.6 Diametro esterno(mm) 126.97 Larghezza(mm) 9.53
Peso(g) 107 serie BS materiale FKM
Numero tariffa doganale 40169300

Si trova sulla pagina di Guarnizione albero, FKM, CRWA1, il codice articolo è il seguente: BS 101.6X126.97X9.53 MM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS 101.6X126.97X9.53 MM.

Supporto tecnico