Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE 25 TXG3E
Codice componente
|
---|
GE 25 TXG3E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Profilo filettatura di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Gamma di temperature di esercizio (℃) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | gioco del cuscinetto | guarnizione | serie dimensionale | tipo | larghezza2 in mm | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | abbinamento tribologico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.92 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | 42 | 20 | 113.0 | - | senza | - | - | 16 | 7316572020418 | - | GE…TXG | acciaio/tPTFE-tessuto |
Loading...
Numero tariffa doganale | 84833080 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a snodo, il codice articolo è il seguente: GE 25 TXG3E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE 25 TXG3E.
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Profilo filettatura di collegamento
Direzione filettatura di collegamento
gioco del cuscinetto
serie dimensionale
tipo
misura filettatura
Tipo
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
guarnizione
larghezza2 in mm
GTIN/EAN
serie
abbinamento tribologico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GAC 60 F |
GAC 70 F |
GE 10 C |
GE 25 TXG3E-2LS |
GE 30 C |
GE 30 ES |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Profilo filettatura di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Gamma di temperature di esercizio (℃) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | gioco del cuscinetto | guarnizione | serie dimensionale | tipo | larghezza2 in mm | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | abbinamento tribologico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.85 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | 95 | 23 | 672.0 | - | senza | - | - | 21 | 7316577003065 | - | GAC…F | acciaio/PTFE-FRP | ||
248.01 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | 110 | 25 | 1005.0 | - | senza | - | - | 23 | 7316577106681 | - | GAC…F | acciaio/PTFE-FRP | ||
14.28 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | - | 19 | 9 | 10.0 | - | senza | - | - | 6 | 7316576609176 | - | GE…C | acciaio/PTFE-bronzo sinterizzato | ||
127.65 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | -55~ 110 | 42 | 20 | 120.0 | - | 2LS | - | - | 16 | 7316572464472 | - | GE…TXG | acciaio/tPTFE-tessuto | ||
32.53 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | 47 | 22 | 148.0 | - | senza | - | - | 18 | 7316576609312 | - | GE…C | acciaio/PTFE-bronzo sinterizzato | ||
20.65 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | -50~ 200 | 47 | 22 | 146.0 | CN | senza | - | - | 18 | 7316576609329 | - | GE…ES | acciaio/acciaio |