Maglia a catena, incrinata, d’élite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ANSI 100-2. ELITE

Codice componente
ANSI 100-2. ELITE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.92 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di trefoli 2 Norma DIN 8187/8188 impostazione incl. Perno per stecca
serie falso collegamento Peso(g) 221.0 materiale standard
Numero tariffa doganale 73151900

Si trova sulla pagina di Maglia a catena, incrinata, d’élite, il codice articolo è il seguente: ANSI 100-2. ELITE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ANSI 100-2. ELITE.

Supporto tecnico