Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AHX 3222 G
Codice componente
|
---|
AHX 3222 G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | lunghezza in mm | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.81 € | 1 | 17 giorni | 105 | 110 | 1000.0 | 105 | 110 | 82 | 7316570493528 | M120x2 | AHX…G / A |
Loading...
Numero tariffa doganale | 84829900 |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotto di prelievo, AHX, il codice articolo è il seguente: AHX 3222 G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AHX 3222 G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
diametro interno in mm
diametro esterno in mm
lunghezza in mm
GTIN/EAN
misura filettatura
serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AHX 2312 |
AHX 2315 G |
AHX 2316 |
AHX 2317 |
AHX 3224 G |
AHX 3228 G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | lunghezza in mm | GTIN/EAN | misura filettatura | serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.13 € | 1 | 17 giorni | 55 | 60 | 300.0 | 55 | 60 | 58 | 7316577013262 | M65x2 | AHX... | ||
81.42 € | 1 | 17 giorni | 70 | 75 | 462.0 | 70 | 75 | 68 | 7316570430325 | M80x2 | AHX…G / A | ||
86.24 € | 1 | 17 giorni | 70 | 85 | 600.0 | 70 | 85 | 71 | 7316577013309 | M90x2 | AHX... | ||
90.32 € | 1 | 17 giorni | 80 | 85 | 674.0 | 80 | 85 | 74 | 7316577013316 | M95x2 | AHX... | ||
203.14 € | 1 | 17 giorni | 115 | 120 | 1221.0 | 115 | 120 | 90 | 7316570469974 | M130x2 | AHX…G / A | ||
275.88 € | 1 | 17 giorni | 135 | 140 | 1684.0 | 135 | 140 | 104 | 7316570529623 | M150x2 | AHX…G / A |