Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HM 3060
Codice componente
|
---|
HM 3060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Peso (g) | larghezza in mm | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | numero di scanalature | tipo di backup | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644.91 € | 1 | 17 giorni | - | 8300.0 | 42 | 300 | 360 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577114938 | Tr300 x 4 | HM | 84829900 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Dado scanalato, il codice articolo è il seguente: HM 3060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM 3060.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Tipo
Peso(g)
larghezza in mm
diametro interno in mm
diametro esterno in mm
numero di scanalature
tipo di backup
GTIN/EAN
misura filettatura
serie
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HM 3048 |
HM 3052 |
HM 3056 |
HM 3064 |
HM 3068 |
HM 3072 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Peso (g) | larghezza in mm | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | numero di scanalature | tipo di backup | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.51 € | 1 | 17 giorni | - | 4490.0 | 34 | 240 | 290 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577010704 | Tr240 x 4 | HM | 84829900 | ||
461.16 € | 1 | 17 giorni | - | 4994.0 | 34 | 260 | 310 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577010711 | Tr260 x 4 | HM | 84829900 | ||
550.27 € | 1 | 17 giorni | - | 5570.0 | 38 | 280 | 330 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577010728 | Tr280 x 4 | HM | 84829900 | ||
851.03 € | 1 | 17 giorni | - | 8980.0 | 42 | 320 | 380 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577010735 | Tr320 x 5 | HM | 84829900 | ||
985.43 € | 1 | 17 giorni | - | 9746.0 | 45 | 340 | 400 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577114990 | Tr340 x 5 | HM | 84829900 | ||
1,222.31 € | 1 | 17 giorni | - | 11618.0 | 45 | 360 | 420 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577115010 | Tr360 x 5 | HM | 84829900 |