Codice articolo del costruttore: KM 0
Marca: SKF
Prezzo: 3.72 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Filettatura nominale M: M10x0,75
Peso: 4.0 g
larghezza in mm: 4
diametro interno in mm: 10
diametro esterno in mm: 18
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM 0
Codice componente
|
---|
KM 0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Peso (g) | larghezza in mm | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | numero di scanalature | tipo di backup | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | Numero tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | 17 giorni | M10x0,75 | 4.0 | 4 | 10 | 18 | 4 ST | piastra di appoggio | 7316571353432 | - | KM | 73181660 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Dado scanalato, il codice articolo è il seguente: KM 0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM 0.
Configura
Proprietà di base
misura filettatura
Tipo
Filettatura nominale M
Peso(g)
larghezza in mm
diametro interno in mm
diametro esterno in mm
numero di scanalature
tipo di backup
GTIN/EAN
serie
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HM 3056 |
HM 3060 |
HM 3064 |
KM 1 |
KM 10 |
KM 11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Peso (g) | larghezza in mm | diametro interno in mm | diametro esterno in mm | numero di scanalature | tipo di backup | GTIN/EAN | misura filettatura | serie | Numero tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.48 € | 1 | 17 giorni | - | 5570.0 | 38 | 280 | 330 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577010728 | Tr280 x 4 | HM | 84829900 | ||
717.82 € | 1 | 17 giorni | - | 8300.0 | 42 | 300 | 360 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577114938 | Tr300 x 4 | HM | 84829900 | ||
914.58 € | 1 | 17 giorni | - | 8980.0 | 42 | 320 | 380 | 8 ST | staffa di fissaggio | 7316577010735 | Tr320 x 5 | HM | 84829900 | ||
3.72 € | 1 | 17 giorni | M12x1 | 6.0 | 4 | 12 | 22 | 4 ST | piastra di appoggio | 7316571353449 | - | KM | 73181660 | ||
11.33 € | 1 | 17 giorni | M50x1,5 | 135.0 | 11 | 50 | 70 | 4 ST | piastra di appoggio | 7316571353463 | - | KM | 73181660 | ||
12.25 € | 1 | 17 giorni | M55x2 | 149.0 | 11 | 55 | 75 | 4 ST | piastra di appoggio | 7316577758897 | - | KM | 73181660 |