Powerband, Quad-Power

Powerband, Quad-Power
· Efficienza energetica fino al 98%
· Meno tempi di inattività
· Meno sostituzioni
· Prestazioni più elevate
· Intervallo di temperatura più ampio
· Cinghia priva di alogeni
· Un marchio chiaro per facilitare l'identificazione
· Adattamento perfetto alle pulegge ISO/DIN standard e 3VX/5VX per le gole delle pulegge RMA
· Conforme alle normative REACH e RoHS 2
· Conduttivo statico (ISO 1813) e come tale può essere utilizzato nelle condizioni descritte nella Direttiva 2014/34/EU- ATEX
· Sistema di accoppiamento: tutte le dimensioni rispettano le tolleranze Gates UNISET possono essere installate senza accoppiamento
· Intervallo di temperatura: da -50°C a +130°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5VX 670/2

Codice componente
5VX 670/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.40 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di colonne 2 file Gamma di temperatura (min.)(°C) -40 Gamma di temperatura (max.)(°C) 100
Lunghezza(mm) 1702 Profilo 5VX Altezza(mm) 13
Peso(g) 1060.0 Larghezza(mm) 16 Materiale miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103100

Si trova sulla pagina di Powerband, Quad-Power, il codice articolo è il seguente: 5VX 670/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5VX 670/2.

Supporto tecnico