Cinghia a V, VulcoPower

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9421-60390

Codice componente
9421-60390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.18 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Lunghezza(mm) 980
Altezza(mm) 8 Peso(g) 117.0 Larghezza(mm) 13
Materiale miscela di elastomeri Numero tariffa doganale 40103900

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, VulcoPower, il codice articolo è il seguente: 9421-60390.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9421-60390.

Supporto tecnico