Misuratore acustico di tensione della cinghia / GATES

Misuratore acustico di tensione della cinghia / GATES
· Adatta per cinghie a più nervature, cinghie trapezoidali e cinghie sincrone
· Omologato CE
· Reclamo RoHS 2: il dispositivo è conforme alla Direttiva europea (2002/95/CE) relativa alla restrizionedell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
· Batterie: 2 x AAA
· Intervallo di misurazione: 10 Hz a 5.000 Hz
· Precisione di misura: ± 1%
· Schermo LCD retroilluminato
· Possibilità di doppia visualizzazione (Newton e/o Hz)
· Nuovo tipo di sensore: flat flessibile (standardincluso - PN 7420-00205)
· Memorizza le costanti di peso, larghezza e campata per un massimo di quaranta sistemi di azionamento diversi
· La funzione di regolazione automatica del guadagno elimina automaticamente il rumore di fondo
· Sensore a cavo e sensore induttivo disponibili su richiesta
· Modello compatto (H 160 mm x P 26 mm x L 59 mm)
· Temperatura di utilizzo e conservazione: da -10°Ca +50°C (senza condensa)

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SONIC 508 C

Codice componente
SONIC 508 C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

497.07 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(g) 27.0 Numero tariffa doganale 90318080

Si trova sulla pagina di Misuratore acustico di tensione della cinghia / GATES , il codice articolo è il seguente: SONIC 508 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SONIC 508 C.

Supporto tecnico