Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -55 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 70 | Profilo | SPB |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 13 | Larghezza(mm) | 16.3 | Materiale | Miscela di elastomeri |
Numero tariffa doganale | 40103200 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali