Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPA 5350 |
SPA 6000 |
SPB1410 |
SPZ1222 |
SPZ1237 |
SPZ1462 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Profilo | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.82 € | 1 | 17 giorni | 5350 | SPA | 10 | 12.7 | 40103900 | 668 | ||
71.57 € | 1 | 17 giorni | 6000 | SPA | 10 | 12.7 | 40103900 | 748 | ||
25.07 € | 1 | 17 giorni | 1410 | SPB | 13 | 16.3 | 40103900 | 300 | ||
11.12 € | 1 | 17 giorni | 1222 | SPZ | 8 | 9.7 | 40103100 | 98 | ||
11.12 € | 1 | 17 giorni | 1237 | SPZ | 8 | 9.7 | 40103900 | 87 | ||
13.50 € | 1 | 17 giorni | 1462 | SPZ | 8 | 9.7 | 40103100 | 112 |
Loading...
Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -55 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 70 | Materiale | Miscela di elastomeri |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Profilo
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Numero tariffa doganale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali