Anello di smorzamento, 94AU925

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
425520
425521
425523
432656
464942
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza2
(mm)
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)

14.10 €

1 Disponibile 17 giorni 730402.421

16.70 €

2 Disponibile 17 giorni 740503.1

17.60 €

2 Disponibile 17 giorni 750604.041

16.70 €

1 Disponibile 12 giorni 836462.891

10.83 €

2 Disponibile 17 giorni 720281.401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 6.2 Durezza in Shore 94 Materiale 94AU925
Serie AUDIP Numero tariffa doganale 39269097

Supporto tecnico