Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24149422 |
24212749 |
24224920 |
24224925 |
24224937 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Larghezza2 (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.08 € | 3 | Disponibile | 17 giorni | 18 | 27 | 380 | 410 | 400 | |
101.55 € | 13 | Disponibile | 17 giorni | 10.2 | 18 | 200 | 220 | 90 | |
107.25 € | 12 | Disponibile | 17 giorni | 10.2 | 18 | 210 | 230 | 89.6 | |
490.55 € | 3 | Disponibile | 17 giorni | 18 | 27 | 500 | 530 | 540 | |
432.57 € | 3 | Disponibile | 17 giorni | 18 | 27 | 320 | 350 | 356.1 |
Loading...
Durezza in Shore | 85 | Materiale | NBR | Serie | P9 |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 40169300 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Larghezza2(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali