Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24005077 |
24005083 |
24005089 |
24005129 |
24005139 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.10 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 250 | 270 | 119 | |
45.33 € | 7 | Disponibile | 17 giorni | 260 | 280 | 135 | |
47.23 € | 6 | Disponibile | 17 giorni | 270 | 290 | 140 | |
231.92 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 400 | 420 | 195 | |
276.33 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 450 | 470 | 220 |
Loading...
Larghezza(mm) | 10.2 | Larghezza2(mm) | 18 | Durezza in Shore | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | NBR | Serie | P6 | Numero tariffa doganale | 40169300 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali