Cinghia a V larga, Varispeed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PL 4051/10

Codice componente
PL 4051/10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

220.83 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (Min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (Max.)(°C) 80 Lunghezza(mm) 4051
Altezza(mm) 6.4 Divisione 4.7 Aste di trazione Cavo in poliestere
Profilo PL Numero di nervature(pz.) 10 Materiale Miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103900 Peso(g) 1550

Si trova sulla pagina di Cinghia a V larga, Varispeed, il codice articolo è il seguente: PL 4051/10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PL 4051/10.

Supporto tecnico