Guarnizione cappello, con molla, 88NBR101

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10007
40421010
40421015
40421020
40421027
40421028
40421032
40421035
40421037
40421038
40421039
40421044
40421045
40421046
40421048
40421049
40421051
40421053
40421057
40421058
40421061
40421062
40421065
40421066
40421067
40421069
40421070
40421072
40421073
40421074
40421075
40421076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

25.62 €

300 Disponibile 12 giorni 31.5166.52401693002.6

24.52 €

1 Disponibile 17 giorni 251072401693002

22.26 €

1 Disponibile 17 giorni 301292401693002.371

24.93 €

1 Disponibile 17 giorni 30158.52401693002.661

25.62 €

1 Disponibile 17 giorni 352072401693003.2

26.67 €

1 Disponibile 12 giorni 402072401693003.97

26.67 €

1 Disponibile 7 giorni 402082401693004.3

26.67 €

1 Disponibile 17 giorni 402282.5401693004.9

26.67 €

1 Disponibile 12 giorni 362282.5401693003.541

26.67 €

1 Disponibile 12 giorni 38227.52.5401693004.1

27.53 €

1 Disponibile 7 giorni 452482401693005.701

26.67 €

1 Disponibile 12 giorni 38256.52401693003.7

27.53 €

1 Disponibile 17 giorni 452592401693005.001

28.42 €

1 Disponibile 7 giorni 462862.3401693004.701

28.42 €

1 Disponibile 17 giorni 5030122.5401693008.271

29.05 €

1 Disponibile 17 giorni 5230102.54016930011

29.05 €

1 Disponibile 7 giorni 5532102.5848790909.411

29.70 €

1 Disponibile 17 giorni 58358.52.5401693009.5

29.70 €

1 Disponibile 17 giorni 6040102.54016930011

32.12 €

1 Disponibile 12 giorni 7040152.54016930015.871

29.70 €

1 Disponibile 7 giorni 58408.54401693009.95

30.80 €

1 Disponibile 12 giorni 65458.52.54016930011

32.12 €

1 Disponibile 17 giorni 70501234016930014.53

33.37 €

1 Disponibile 12 giorni 8055122.54016930018.36

38.65 €

1 Disponibile 17 giorni 85601234016930024.48

52.72 €

1 Disponibile 17 giorni 105651234016930031

50.77 €

1 Disponibile 17 giorni 98701234016930026.68

57.00 €

1 Disponibile 17 giorni 11575122.54016930035.021

60.13 €

1 Disponibile 17 giorni 1209013.53.54016930046.53

70.28 €

1 Disponibile 17 giorni 1301001334016930038.651

86.78 €

1 Disponibile 17 giorni 170140122.58484200054.801

118.02 €

1 Disponibile 17 giorni 20016017384842000100.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 88 Serie H Materiale NBR

Supporto tecnico