Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7.5 MM-FKM75 |
67187838 |
67189877 |
67191839 |
67191842 |
67191843 |
67191844 |
67191845 |
67191847 |
67191848 |
67191850 |
67192258 |
67192259 |
67192261 |
67192263 |
67192265 |
67192267 |
67192271 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore materiale in mm | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € | 25 | Disponibile | 17 giorni | 7.5 | 44.73 | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | 25 | |
13.55 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 5.33 | 43 | |
2.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1.5 | 3.42 | |
3.65 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2 | 6.31 | |
5.20 € | 3 | Disponibile | 17 giorni | 2.4 | 11.46 | |
5.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2.5 | 9.28 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | 19 | |
7.78 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3.53 | 20.01 | |
10.78 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 4.5 | 28.666 | |
37.68 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 139.24 | |
8.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | 48.9 | |
11.90 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5.7 | 52.12 | |
17.20 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 7 | 80 | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 95.08 | |
29.68 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 9 | 131.06 | |
52.77 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 12 | 241.23 | |
113.55 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 16 | 385.7 |
Loading...
Materiale | Gomma fluorurata | Gamma di temperatura | -15 – +200°C | Materiale | FKM |
---|---|---|---|---|---|
Numero tariffa doganale | 39269097 | Durezza in Shore | 75 |
Configura
Proprietà di base
Spessore materiale in mm
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali