Codice articolo del costruttore: 225-3M-8
Marca: CONTITECH
Prezzo: 7.43 €
Tempi di consegna: 17 giorni
Divisione: 3 mm
Numero tariffa doganale: 40103900
Peso: 4 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
225-3M-8
Materiale cinghia | Cinghia in gomma | Gamma di temperatura (Min.)(°C) | -20 | Gamma di temperatura (Max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Aste di trazione | Copertura in vetro |
Si trova sulla pagina di Cinghia dentata per carichi pesanti / synchroforce CXP / HTD3M, HTD5M, HTD8M / gomma / fibra di vetro / CONTITECH , il codice articolo è il seguente: 225-3M-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 225-3M-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Divisione(mm)
Numero tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2248-8M-30 |
225-3M-15 |
225-3M-25 |
265-5M-10 |
300-5M-20 |
318-3M-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Divisione (mm) | Numero tariffa doganale | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.35 € | 1 | 17 giorni | 8 | 40103500 | 365 | ||
11.28 € | 1 | 17 giorni | 3 | 40103900 | 8 | ||
18.43 € | 1 | 17 giorni | 3 | 40103900 | 14 | ||
7.37 € | 1 | 17 giorni | 5 | 40103500 | 90 | ||
13.98 € | 1 | 17 giorni | 5 | 40103900 | 24 | ||
6.20 € | 1 | 17 giorni | 3 | 40103900 | 5 |