Molla a gas Industrial, 650 Newton

Molla a gas Industrial, 650 Newton
· Compensazione ottimizzata del peso durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
· Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
· Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
· Curva caratteristica della molla piatta, cioè basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse grandi
· Scelta di curve caratteristiche della molla lineari, progressive o decrescenti
· Forma compatta per l'installazione in spazi ridotti
· Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
· Movimento di regolazione smorzato su campi definiti o in modo continuo
· Possibilità di controllo della velocità di estensione
· Possibilità di integrare funzioni aggiuntive, come interruttori elettrici, funzione di STOP, mantenimento in posizione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2066UA D3
555800 K1D1S1 0650N
555800 K1D1S2 0650N
555843 K2D2 0650N
555932 K1D1
665541
697737 K1D1 0650N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Numero tariffa doganale Peso
(g)

42.85 €

1 17 giorni -83024900634

56.68 €

1 17 giorni -83024900370

79.55 €

1 17 giorni -83024900379

48.33 €

1 17 giorni -83024900434

51.88 €

1 17 giorni -83024900707

84.65 €

1 17 giorni 404657704876883024200639

41.52 €

1 17 giorni -83024900387

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico