Molla a gas Industrial, 900 Newton

Molla a gas Industrial, 900 Newton
· Compensazione ottimizzata del peso durante le azioni di sollevamento, abbassamento, apertura e chiusura
· Ampia gamma di dimensioni e varianti di forza disponibili come prodotti standard
· Smorzamento dinamico e idraulico disponibile
· Curva caratteristica della molla piatta, cioè basso aumento della forza, anche con forze elevate e corse grandi
· Scelta di curve caratteristiche della molla lineari, progressive o decrescenti
· Forma compatta per l'installazione in spazi ridotti
· Grande varietà di raccordi terminali per un montaggio efficiente
· Movimento di regolazione smorzato su campi definiti o in modo continuo
· Possibilità di controllo della velocità di estensione
· Possibilità di integrare funzioni aggiuntive, come interruttori elettrici, funzione di STOP, mantenimento in posizione, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
175358
2112LZ
5055QD
5529IZ
555762 K3D3 900N
556017 K7D2 950N
6791CZ
697567 K2D2 900N
753025
84832
84875
84913
84964
85014
85057
85146
85189
85227
85278
85316
85359
9997RF K7D7
9998RA K5D5 0900N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
GTIN/EAN Numero tariffa doganale Peso
(g)

87.43 €

1 17 giorni 404657704842383024200740

82.73 €

1 17 giorni 4046577011007830242001520

39.97 €

1 17 giorni 404657705395383024200365

45.45 €

1 17 giorni 404657706066183024200290

46.50 €

1 17 giorni -83024200296

69.75 €

1 17 giorni -83024200731

100.40 €

1 17 giorni 404657706204783024200234

34.87 €

1 17 giorni -83024900484

48.43 €

1 17 giorni 404657701301883024200519

35.65 €

1 17 giorni 404657701410783024200245

40.47 €

1 17 giorni 404657701400883024200316

42.85 €

1 17 giorni 404657701389683024200389

45.45 €

1 17 giorni 404657735608583024200460

47.47 €

1 17 giorni 404657701334683024200495

50.73 €

1 17 giorni 404657701285183024200587

42.08 €

1 17 giorni 404657735610883024200265

44.97 €

1 17 giorni 404657727941483024200344

46.88 €

1 17 giorni 404657701374283024200425

48.92 €

1 17 giorni 404657728742683024200482

51.60 €

1 17 giorni 404657727765683024200560

55.72 €

1 17 giorni 404657701253083024200623

39.30 €

1 17 giorni -83024900199

40.27 €

1 17 giorni -83024900238

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico