Cinghia dentata / Megalinear / aperta / T5, T10, AT10 / PUR / Aramide / MEGADYNE (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16 T5/5200 -V-
25 T5/5855 -V-
25 T10/2040 -V-
32 T10/2200 -V-
32 T10/3860 -V-
50 AT10/1940 -V-
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
Divisione
(mm)
Peso
(g)

70.78 €

1 12 giorni 165172

146.05 €

1 12 giorni 255310

44.45 €

1 12 giorni 2510194

63.67 €

1 12 giorni 3210249

111.77 €

1 12 giorni 3210436

80.45 €

1 12 giorni 5010623

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Gamma di temperatura (Min.) -25 Gamma di temperatura (Max.) 80
Aste di trazione Kevlar Numero tariffa doganale 40103900

Supporto tecnico