Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5002005.5001006.5010207
Guide Shafts
| ||||||||||||||||
Ball Cages
| ||||||||||||||||
Guide Bushes
| ||||||||||||||||
Ball Cages Mini Range
| ||||||||||||||||
Guide Bushes Mini Range
| ||||||||||||||||
Bellows
|
Codice componente
|
---|
5002005.5001006.5010207 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | f (mm) | k (mm) | C (N) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | Numero di boccole | Tipo albero | Tipo boccola | Tipo gabbia | f (gabbia) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.29 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 140 | 25 | 16 | 2 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 |
Loading...
Operazione di vendita | Kit |
---|
Si trova sulla pagina di Guide a sfere assemblate (Boccola/Gabbia/Albero), il codice articolo è il seguente: 5002005.5001006.5010207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5002005.5001006.5010207.
Configura
Proprietà di base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
f(mm)
k(mm)
C(N)
L3(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Numero di boccole
Tipo albero
Tipo boccola
Tipo gabbia
f (gabbia)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5002002.5001003.5010230 |
5002002.5001004.5010004 |
5002002.5001004.5010005 |
5002005.5001006.5010208 |
5002005.5001006.5010232 |
5002005.5001007.5010007 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | f (mm) | k (mm) | C (N) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | Numero di boccole | Tipo albero | Tipo boccola | Tipo gabbia | f (gabbia) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.28 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 50 | 12 | 12 | 1.5 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
69.20 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 60 | 12 | 20 | 1.5 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
71.85 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 80 | 12 | 20 | 1.5 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
113.14 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 160 | 25 | 16 | 2 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
79.11 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 60 | 25 | 16 | 2 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
83.85 € | 1 | 12 giorni | 6 | 10 | 14 | 80 | 25 | 25 | 2 | 42 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Albero guida | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 |