Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5002016.5001120
![]() | Guide Shafts
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ball Cages
| |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Guide Bushes
| ||||||||||||
![]() | Ball Cages Mini Range
| |||||||||||||||
![]() | ![]() | Guide Bushes Mini Range
| ||||||||||||||
![]() | Bellows
|
Codice componente
|
---|
5002016.5001120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | k (mm) | C (N) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | Tipo boccola | Tipo gabbia | f (gabbia) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.17 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 34 | 70 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 |
Loading...
Operazione di vendita | Kit | f(mm) | 0 | Numero di boccole | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo albero | Senza albero |
Si trova sulla pagina di Guide a sfere assemblate (Boccola/Gabbia), il codice articolo è il seguente: 5002016.5001120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5002016.5001120.
Configura
Proprietà di base
dw(mm)
d1(mm)
dB(mm)
L1(mm)
L2(mm)
k(mm)
C(N)
L3(mm)
e(mm)
m(mm)
n(mm)
Tipo boccola
Tipo gabbia
f (gabbia)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5002003.5001003 |
5002003.5001004 |
5002003.5001005 |
5002016.5001121 |
5002016.5001122 |
5002017.5001025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | dw (mm) | d1 (mm) | dB (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | k (mm) | C (N) | L3 (mm) | e (mm) | m (mm) | n (mm) | Tipo boccola | Tipo gabbia | f (gabbia) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.09 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 20 | 12 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
55.85 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 20 | 20 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
61.18 € | 1 | 12 giorni | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 | ||
86.91 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 48 | 110 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
92.78 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 25 | 63 | 150 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone con anello dii sicurezza | 2.8 | ||
75.77 € | 1 | 12 giorni | 16 | 22 | 28 | 33 | 25 | 40 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprire la boccola di guida | Gabbia a sfere in ottone | 0 |